Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Component supports, separable
Bill of material
32421000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
EMC6000-L
Pack size
4
Width
mm
Height
mm
Depth
75 mm
Dimension
63 mm
Dimension
95 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32421
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar component support, 2 adjustable mounting rails, 54 x 200, with removable upper section, without electrical connection
Description short: busbar component support
Type Code: EMC6000-L
Physical Properties:
Mass: 0.388 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):