Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Component supports 1P
Bill of material
32631000
Part number
32631
For busbars
12 x 5
Product family
Pack size
6
Width
18.0 mm
Height
160 mm
Depth
54 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32631
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar component support 1-pole, 1 fixed mounting rail, 18 x 160, without electrical connection
Description short: busbar component support 1-pole
Physical Properties:
Mass: 0.033 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):