Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Component supports 1P
Bill of material
32631000
Part number
32631
For busbars
12 x 5
Product family
Pack size
6
Width
18.0 mm
Height
160 mm
Depth
54 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32631
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar component support 1-pole, 1 fixed mounting rail, 18 x 160, without electrical connection
Description short: busbar component support 1-pole
Physical Properties:
Mass: 0.033 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):