Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Clamp connection, Connection top
Bill of material
32763000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
Pack size
1
Width
300 mm
Height
652 mm
Depth
85 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32763
Quantity Unit: 1
ETIM 8.0
Busbar adapter: