32771000A
Wöhner
System 185Power
Busbar adapters 630 A to 1600 A
Adapters for Siemens MCCBs up to 1600 A
Powered by
CAD模型選擇
{woehner/sys_185/busbar_adapters_630_1600/adap_siemens/bus_adapter_1600_a_unten_asmtab.prj},{NB=32771},{BOM=32771000A},{ARTNR=32771},{VER=1},{BUSB=30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10},{POF=EQUES®185Power},{TYPE=EQ185-A1600-C},{QNT=1},{W=300},{H=652},{D=76},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{IPCON=10.000},{VERPRA=4},{X=9},{BVER=2},{CVER=1},{PPATH=parts/bus_adapter_1600_a_asmtpl.prj},{VER2=0},{VER3=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Clamp connection, Connection bottom
Bill of material
32771000A
Part number
32771
32771
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1600-C
EQ185-A1600-C
Pack size
1
Width
300
mm
Height
652
mm
Depth
76
76
mm
Link
Product link
相應設備
No related equipment available
生成预览
生成CAD模型
詢價請求
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處
分類
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number:
32771
Quantity Unit:
1
ETIM 8.0
Busbar adapter: