01619000
Wöhner
System 60Classic
Busbar supports, busbars and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/busbar_supp_and_covers/busbars_60.prj},{NB=01619},{SYSTEM303POLE=0},{SYSTEM305POLE=0},{SYSTEM60=1},{SYSTEM185=0},{BOM=01619000},{ARTNR=01619},{BUSB=},{POF=},{TYPE=15x5},{QNT=1},{W=2400},{H=15},{D=5},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01619.html },{AAO676=01619},{TC=15x5},{EAN=4021267016197},{CTN=74071000},{MASS=1,606},{DESCRIPTION_LONG=busbar 15 x 5, length 2.40 m, tinned},{DESCRIPTION_SHORT=busbar 15 x 5},{AAB597=0},{AAC198=1},{AAF726=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbars
Bill of material
01619000
Part number
01619
01619
Type number
15x5
15x5
Pack size
1
Width
2400
2400
mm
Height
15
15
mm
Depth
5
5
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01619
Object Properties:
Customs Tariff Number:
74071000
Description long:
busbar 15 x 5, length 2.40 m, tinned
Description short:
busbar 15 x 5
Type Code:
15x5
Physical Properties:
Mass:
1.606
kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar:
eclass
27-37-03-03 - Busbar (low-voltage switching technology):