Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbar supports, 3-pole
Bill of material
01430000A
Part number
01430
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Type number
S185-A120
Pack size
4
Width
35 mm
Height
583 mm
Depth
59 mm
Link
Product link
相关附件
    没有相关可用设备
生成
预览
3D
2D
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处
分类
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01430
ETIM 8.0
Busbar support: