Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbar supports, 3-pole
Bill of material
01430000A
Part number
01430
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Type number
S185-A120
Pack size
4
Width
35 mm
Height
583 mm
Depth
59 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01430
ETIM 8.0
Busbar support: