Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbar supports, 3-pole
Bill of material
01430000A
Part number
01430
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Type number
S185-A120
Pack size
4
Width
35 mm
Height
583 mm
Depth
59 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01430
ETIM 8.0
Busbar support: