Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbar adapter base with CrossLink® interface
Bill of material
32620000A
Part number
32620
Product family
CrossLink®60Classic
Pack size
4
Width
49.5 mm
Height
200 mm
Depth
45 mm
IP rating front
IP20
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32620_
ETIM 8.0
Busbar adapter: