Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung
Stückliste
79663000
Artikelnummer
79663
Verpackungseinheit
10
Breite
2 mm
Höhe
195 mm
Tiefe
30 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für elektrische Sicherungen/Sicherungshalter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 79663
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85472000
Description long: Berührungsschutzabdeckung, seitlich ansteckbar, für Streifenabdeckungen
Description short: Berührungsschutzabdeckung
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2 mm
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für elektrische Sicherungen/Sicherungshalter:
eclass
27-14-21-90 - Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert):