Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung IP20
Stückliste
32704000A
Artikelnummer
32704
Typ Nummer
C185-E
Verpackungseinheit
1
Breite
300 mm
Höhe
55 mm
Tiefe
67 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32704