Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung IP20
Stückliste
32702000A
Artikelnummer
Typ Nummer
C185-E
Verpackungseinheit
1
Breite
297 mm
Höhe
232 mm
Tiefe
194 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32702
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik: