Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Basic system adapters
Bill of material
32277000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
Pack size
1
Width
99 mm
Height
670 mm
Depth
mm
IP rating front
IP20
Link
Product link
相关附件
    没有相关可用设备
生成
预览
3D
2D
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: 32277