Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussmodule N bzw. PE bis 120 mm²
Stückliste
01370000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12 x 5, 10
Produktfamilie
CRITO®30Compact
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
mm
Höhe
160 mm
Tiefe
80 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01370
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3, 10 - 120 mm²
Description short: Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3
Typenschlüssel: M120-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.6 kg
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: