Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussmodule bis 16 mm² (AWG 6)
Stückliste
01563000A
Artikelnummer
01563
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
CRITO®60Classic
Typ Nummer
M16-L
Verpackungseinheit
8
Breite
20 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
91 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01563
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Anschlussmodul, mit integrierten Federzugklemmen 1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6, 3-polig
Description short: Anschlussmodul
Typenschlüssel: M16-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 20 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: