Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussklemmenplatten bis 50 mm² (AWG 2/0)
Stückliste
01240000
Artikelnummer
01240
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
CRITO®60Classic
Typ Nummer
240-L
Verpackungseinheit
1
Breite
54 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
88 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01240
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, 6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
Description short: Anschlussklemmenplatte, 3-polig
Typenschlüssel: 240-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 54 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: