Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussklemmenplatten bis 300 mm² (600 MCM)
Stückliste
01537000
Artikelnummer
für Sammelschienen
20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
CRITO®60Classic
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01537
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung, 95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
Description short: Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung
Typenschlüssel: M300-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 153 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: