Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussklemmenplatten bis 185 mm²
Stückliste
01199000
Artikelnummer
01199
für Sammelschienen
20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
CRITO®60Classic
Verpackungseinheit
1
Breite
135 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
118 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01199
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, 95 - 185 mm²
Description short: Anschlussklemmenplatte, 3-polig
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 135 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: