Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussklemmenplatten bis 120 mm² (250 MCM)
Stückliste
01243000
Artikelnummer
01243
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
CRITO®60Classic
Typ Nummer
243-L
Verpackungseinheit
1
Breite
54 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
88 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01243
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, 10 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15,5 x 2,4 - 10
Description short: Anschlussklemmenplatte, 3-polig
Typenschlüssel: 243-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 54 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: