Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussklemmen bis 240 mm²
Stückliste
01201000
Artikelnummer
01201
für Sammelschienen
20 x 5, 10
Verpackungseinheit
3
Breite
43 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
24 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01201
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Schienen-Anschluss, längs, für Kabel, 120 - 240 mm²
Description short: Schienen-Anschluss, längs
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 43 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: