Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Anschlussklemmen bis 185 mm²
Stückliste
01318000
Artikelnummer
für Sammelschienen
20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
CRITO®
Typ Nummer
Verpackungseinheit
6
Breite
38 mm
Höhe
51 mm
Tiefe
70 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenklemme:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01318
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369010
Description long: Spreizklemme, Cu / Al 95 - 185 mm²
Description short: Spreizklemme
Typenschlüssel: 518
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 38 mm
ETIM 8.0
Sammelschienenklemme:
eclass
27-14-11-46 - Sammelschienenklemme:
27-25-01-16 - Sammelschienenklemme: