Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters for Socomec switch-disconnectors up to 1600 A
Bill of material
32764000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1600-C
Pack size
1
Width
300 mm
Height
652 mm
Depth
76 mm
Link
Product link
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin
Sınıflandırma
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32764
Quantity Unit: 1
ETIM 8.0
Busbar adapter: