Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters for Socomec switch-disconnectors up to 1600 A
Bill of material
32764000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1600-C
Pack size
1
Width
300 mm
Height
652 mm
Depth
76 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32764
Quantity Unit: 1
ETIM 8.0
Busbar adapter: