Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters for General Electric / Legrand MCCBs up to 1600 A
Bill of material
32809000A
Part number
32809
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1600-S
Pack size
1
Width
300 mm
Height
652 mm
Depth
85 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32809
Quantity Unit: 1
ETIM 8.0
Busbar adapter: