Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters for General Electric / Legrand MCCBs up to 1600 A
Bill of material
32809000A
Part number
32809
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1600-S
Pack size
1
Width
300 mm
Height
652 mm
Depth
85 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32809
Quantity Unit: 1
ETIM 8.0
Busbar adapter: