Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters for General Electric / Legrand MCCBs up to 1600 A
Bill of material
32809000A
Part number
32809
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1600-S
Pack size
1
Width
300 mm
Height
652 mm
Depth
85 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32809
Quantity Unit: 1
ETIM 8.0
Busbar adapter: