Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters 4P, 160 A
Bill of material
32640000
Part number
32640
For busbars
12 x 5
Product family
EQUES®30Compact
Pack size
1
Width
141 mm
Height
160 mm
Depth
88 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32640
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 160 A, 4-pole, 141 x 160, connection to the system top, for Schneider Electric INS100, INS125, INS160
Description short: busbar adapter 160 A, 4-pole
Physical Properties:
Mass: 0.64 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):