Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters 1P, 63 A
Bill of material
32628000
Part number
For busbars
12 x 5
Product family
EQUES®30Compact
Pack size
12
Width
18.0 mm
Height
160 mm
Depth
mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32628
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 1-pole, 63 A, 1 fixed mounting rail, for Schneider Electric iC60, iC65 and C60, 18 x 160
Description short: busbar adapter 1-pole, 63 A
Physical Properties:
Mass: 0.07 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):