Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters 1P, 32 A
Bill of material
32629000
Part number
32629
For busbars
12 x 5
Product family
EQUES®30Compact
Pack size
12
Width
18.0 mm
Height
160 mm
Depth
82 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32629
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 1-pole, 32 A, 1 fixed mounting rail, 18 x 160 / 6 mm²
Description short: busbar adapter 1-pole, 32 A
Physical Properties:
Mass: 0.06 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):