Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters 1P, 32 A
Bill of material
32629000
Part number
32629
For busbars
12 x 5
Product family
EQUES®30Compact
Pack size
12
Width
18.0 mm
Height
160 mm
Depth
82 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32629
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 1-pole, 32 A, 1 fixed mounting rail, 18 x 160 / 6 mm²
Description short: busbar adapter 1-pole, 32 A
Physical Properties:
Mass: 0.06 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):