Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Adapters 1P, 32 A
Bill of material
32629000
Part number
32629
For busbars
12 x 5
Product family
EQUES®30Compact
Pack size
12
Width
18.0 mm
Height
160 mm
Depth
82 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32629
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 1-pole, 32 A, 1 fixed mounting rail, 18 x 160 / 6 mm²
Description short: busbar adapter 1-pole, 32 A
Physical Properties:
Mass: 0.06 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):