Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Adapter für Leistungsschalter General Electric / Legrand bis 1600 A
Stückliste
32809000A
Artikelnummer
32809
für Sammelschienen
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Produktfamilie
EQUES®185Power
Typ Nummer
EQ185-A1600-S
Verpackungseinheit
1
Breite
300 mm
Höhe
652 mm
Tiefe
85 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32809
Mengeneinheit: 1
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter: