Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Adapter 4P, 160 A
Stückliste
32640000
Artikelnummer
32640
für Sammelschienen
12 x 5
Produktfamilie
EQUES®30Compact
Verpackungseinheit
1
Breite
141 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
88 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32640
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig, 141 x 160, Verbindung zum System oben, für Schneider Electric INS100, INS125, INS160
Description short: Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.64 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):