Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Adapter 1P, 63 A
Stückliste
32628000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12 x 5
Produktfamilie
EQUES®30Compact
Verpackungseinheit
12
Breite
18.0 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32628
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A, 1 feste Tragschiene, für Schneider Electric iC60, iC65 und C60, 18 x 160
Description short: Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.07 kg
Elektro angereichert:
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):