Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Adapter 1P, 32 A
Stückliste
32629000
Artikelnummer
32629
für Sammelschienen
12 x 5
Produktfamilie
EQUES®30Compact
Verpackungseinheit
12
Breite
18.0 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
82 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32629
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A, 1 feste Tragschiene, 18 x 160 / 6 mm²
Description short: Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.06 kg
Elektro angereichert:
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):