Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Adapter 16 A - 45 A, teilbar
Stückliste
32402000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
Verpackungseinheit
4
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
75 mm
Bemaßung
63 mm
Bemaßung
95 mm
Leitungslänge
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32402
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter  25 A, 2 verschiebbare Tragschienen, 45 x 260, mit abnehmbaren Oberteil und Leitungen AWG 12 (4mm²)
Description short: Sammelschienenadapter  25 A
Typenschlüssel: EMC6025-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.45 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):