Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Accessories
Bill of material
01358000A
Part number
Type number
D620-L
Pack size
10
Width
20 mm
Height
mm
Depth
18 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01358
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: spacer, suitable for 01508, for UL applications
Description short: spacer
Type Code: D620-L
Physical Properties:
Mass: 0.091 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):