Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Accessories
Bill of material
01358000A
Part number
Type number
D620-L
Pack size
10
Width
20 mm
Height
mm
Depth
18 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01358
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: spacer, suitable for 01508, for UL applications
Description short: spacer
Type Code: D620-L
Physical Properties:
Mass: 0.091 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):