Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Accessories
Bill of material
01358000A
Part number
Type number
D620-L
Pack size
10
Width
20 mm
Height
mm
Depth
18 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01358
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: spacer, suitable for 01508, for UL applications
Description short: spacer
Type Code: D620-L
Physical Properties:
Mass: 0.091 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):