Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Accessories
Bill of material
01376000
Part number
01376
For busbars
12 x 5
Type number
Pack size
10
Width
2 mm
Height
160 mm
Depth
34 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: 01376