Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Abdeckprofil
Stückliste
01417000
Artikelnummer
Typ Nummer
C60.2-L
Verpackungseinheit
2
Breite
1100 mm
Höhe
109 mm
Tiefe
3 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01417
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85472000
Description long: Abdeckprofil, oben / unten, geschlitzt, 1,10 m lang, für Halterungen 01136 und 01137, 3 x 118 x 1100
Description short: Abdeckprofil
Typenschlüssel: C60.2-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.23 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):