33234000
Wöhner
System 60Classic
NH in-line fuse switch-disconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/nh_inline_fuse_switch_discon/fuse_switch_discon_size00_asmtab.prj},{NB=33234},{EAN=4021267332808},{ARTICLEORDER=3},{BOM=33234000},{ARTNR=33234},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=in-line fuse switch-disconnector 160 A},{POF=},{TYPE=SLS-00},{QNT=1},{W=50},{H=455},{D=136},{CONCA=},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{VER=1},{PPATH=parts/fuse_switch_discon_size00_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/33234.html },{AAO676=33234},{TC=SLS-00},{CTN=85361090},{DESCRIPTION_LONG=in-line fuse switch-disconnector 160 A, screw M8 / clamp 70 mm², size 00},{DESCRIPTION_SHORT=in-line fuse switch-disconnector 160 A},{AAT080=3},{BAH005=690},{AAU731=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Fuse-switch-disconnector size 00, 3-pole switchable
Bill of material
33234000
Part number
33234
33234
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Type number
SLS-00
Pack size
1
Width
50
mm
Height
455
455
mm
Depth
136
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number:
33234
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85361090
Description long:
in-line fuse switch-disconnector 160 A, screw M8 / clamp 70 mm², size 00
Description short:
in-line fuse switch-disconnector 160 A
Type Code:
SLS-00
Physical Properties:
Mass:
50
mm
ETIM 8.0
In-line fuse base:
eclass
27-14-21-08 - Low-voltage high-breaking-capacity load disconnect switch: