Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 1
Bill of material
33600000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCB-NH1
Pack size
1
Width
184 mm
Height
243 mm
Depth
mm
IP rating front
IP30
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Fuse switch disconnector:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33600
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: switch disconnector with fuses, 3-pole, screw M10, red handle, size 1
Description short: switch disconnector with fuses, 3-pole
Type Code: QCB-NH1
Physical Properties:
Mass: 184 mm
ETIM 8.0
Fuse switch disconnector:
eclass
27-14-21-08 - Low-voltage high-breaking-capacity load disconnect switch: