Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Gr.1
Stückliste
33600000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic
Typ Nummer
QCB-NH1
Verpackungseinheit
1
Breite
184 mm
Höhe
243 mm
Tiefe
mm
IP Schutzklasse vorne
IP30
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sicherungslasttrennschalter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33600
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig, Schraube M10, Griff rot, Größe 1
Description short: Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Typenschlüssel: QCB-NH1
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 184 mm
ETIM 8.0
Sicherungslasttrennschalter:
eclass
27-14-21-08 - NH-Sicherungslasttrenner: