03693000
Wöhner
System 60Classic
NH fuse bases
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/nh_fuse_bases/size2_3pole_asmtab.prj},{NB=03693},{ARTNR=03693},{QNT=1},{W=195},{H=206},{D=121},{PRA=4},{BOM=03693000},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=},{POF=QUADRON®60Classic},{TYPE=QCC-NH1},{CONCA=},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{BOTTOM=30664000},{MIDDLE=79787000},{COVER1=79799000},{COVER2=79800000},{LOCK=79788000},{CONTACT1=30686000},{CONTACT2=30687000},{PPATH=parts/size00_3pole_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/03693.html },{AAO676=03693},{EAN=4021267036935},{CTN=85361090},{AAU731=QUADRON®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=NH busbar mounted fuse base 400 A, screw M10, size 2 / 3P, connection bottom}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 2, 3-pole
Bill of material
03693000
Part number
03693
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-NH1
Pack size
1
Width
195
mm
Height
206
mm
Depth
121
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number:
03693
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85361090
Description long:
NH busbar mounted fuse base 400 A, screw M10, size 2 / 3P, connection bottom
Description short:
NH busbar mounted fuse base 400 A
Physical Properties:
Mass:
195
mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: