03299000
Wöhner
System 60Classic
NH fuse bases
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/nh_fuse_bases/size00_3pole_asmtab.prj},{NB=03299},{ARTNR=03299},{QNT=1},{W=106},{H=200},{D=90},{PRA=1},{BOM=03299000},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=},{POF=QUADRON®60Classic},{TYPE=QCC-NH00},{CONCA=Screw connection},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{BOTTOM=30664000},{MIDDLE=79787000},{COVER1=79799000},{COVER2=79800000},{LOCK=79788000},{CONTACT1=30686000},{CONTACT2=30687000},{PPATH=parts/size00_3pole_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/03299.html },{AAO676=03299},{TC=QCC-NH00},{EAN=4021267032999},{CTN=85361090},{AAU731=QUADRON®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=NH fuse-base 160 A, screw M8, size 00 / 3P, connection top or bottom}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 00, 3-pole
Bill of material
03299000
Part number
03299
03299
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-NH00
QCC-NH00
Pack size
1
1
Width
106
106
mm
Height
200
mm
Depth
90
90
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number:
03299
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85361090
Description long:
NH fuse-base 160 A, screw M8, size 00 / 3P, connection top or bottom
Description short:
NH fuse-base 160 A
Type Code:
QCC-NH00
Physical Properties:
Mass:
106
mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: