33403000
Wöhner
System 60Classic
Fuse holders for cylindrical fuses according to UL / CSA
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/fuse_holders_ul_usa/fuse_bases_class_j_200a_asmtab.prj},{NB=33403},{ARTNR=33403},{QNT=1},{W=2},{H=210},{D=129},{BOM=33403000},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=busbar mounted fuse holder Class J},{POF=QUADRON®60Classic},{TYPE=QCC-ClassJ200A},{CONCA=},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=parts/fuse_bases_class_j_200a_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/33403.html },{AAO676=33403},{TC=QCC-ClassJ200A},{EAN=4021267334185},{CTN=85361090},{DESCRIPTION_LONG=busbar mounted fuse holder Class J, for fuse links Class J 110 - 200 A (41x146), 3P, with box terminal, connection top or bottom},{DESCRIPTION_SHORT=busbar mounted fuse holder Class J},{AAT080=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Fuse bases Class J, 200 A
Bill of material
33403000
Part number
33403
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-ClassJ200A
Pack size
1
Height
210
mm
Depth
129
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Holder for cylindrical fuse:
CNS
Object Properties:
Order Number:
33403
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85361090
Description long:
busbar mounted fuse holder Class J, for fuse links Class J 110 - 200 A (41x146), 3P, with box terminal, connection top or bottom
Description short:
busbar mounted fuse holder Class J
Type Code:
QCC-ClassJ200A
Physical Properties:
Mass:
2
kg
ETIM 8.0
Holder for cylindrical fuse:
eclass
27-14-21-90 - Safety fuse systems (unspecified):