Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
D0 fuse bases
Bill of material
01647000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CUSTO®60Classic
Type number
Pack size
Width
mm
Height
200 mm
Depth
mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
D0-system fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01647
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361050
Description long: D0-fuse base, busbar mounted, 27mm, E 18 / 3P
Description short: D0-fuse base, busbar mounted, 27mm
Type Code: 5683
Physical Properties:
Mass: 27 mm
ETIM 8.0
D0-system fuse base:
eclass
27-14-21-20 - Neozed fuse base: