Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminal plates up to 50 mm² (AWG 2/0)
Bill of material
01240000
Part number
01240
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®60Classic
Type number
240-L
Pack size
1
Width
54 mm
Height
200 mm
Depth
88 mm
Link
Product link
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin
Sınıflandırma
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01240
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: Connection terminal plate, 3 pole, 6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
Description short: Connection terminal plate, 3 pole
Type Code: 240-L
Physical Properties:
Mass: 54 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: